Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6000FT150 - SNR

6000FT150

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap10 mm
D - Dış çap26 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği8 mm
d1 - İç bilezik dış çapı14,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı22,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,8 kN
C0 - Statik yük1,97 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,09 kN
f0 - Faktör12.4
N lim - Mekanik limit hız20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,368 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı14,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı24 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image