Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6000LLU/LP03 - NTN

6000LLU/LP03

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap26 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,019 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5,05 kN
C0 - Statik yük1,96 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,138 kN
f0 - Faktör12.4
N lim - gres20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı13,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı24 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image