Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 15 mm D - Dış çap 32 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm d1 - İç bilezik dış çapı 20,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 28,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,03 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 5,9 kN C0 - Statik yük 2,85 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,13 kN f0 - Faktör 13.9 N lim - Mekanik limit hız 34000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,588 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,412 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,731 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,366 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,399 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 17 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 20,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 30 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors