Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler, -40°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 17 mm D - Dış çap 35 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 10 mm d1 - İç bilezik dış çapı 22,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 31,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,04 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 6,3 kN C0 - Statik yük 3,25 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,15 kN f0 - Faktör 14.4 N lim - Mekanik limit hız 13000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,084 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,916 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,276 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,638 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 19 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 22,8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 33 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors