Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 20 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm d1 - İç bilezik dış çapı 26,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 37,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,068 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 9,9 kN C0 - Statik yük 5,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,23 kN f0 - Faktör 13.9 N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,593 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,407 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,759 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,38 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,399 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 24 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 26,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 38 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors