• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6004ZZ - SNR

6004ZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı26,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı37,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,068 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9,9 kN
C0 - Statik yük5,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,23 kN
f0 - Faktör13.9
N ref - Referans termal hız18000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız23000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,593 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,407 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,759 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,38 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,399 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı26,3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı38 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image