Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6005HT200ZZ - SNR

6005HT200ZZ

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 200°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı31,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı42,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,6 kN
C0 - Statik yük5,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,26 kN
f0 - Faktör14.5
N lim - Mekanik limit hız6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,444 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,722 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı31,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image