Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6005NRC3 - NTN

6005NRC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,9 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı44,6 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı52,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,12 mm
Tespit segmanı referansıR47
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük11,2 kN
C0 - Statik yük5,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,38 kN
f0 - Faktör14.5
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu3,02 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu3,18 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı53,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image