• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6006LLUC3/5K - NTN

6006LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,116 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,7 kN
C0 - Statik yük8,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,65 kN
f0 - Faktör14.8
N lim - gres7700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı50 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image