Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6006LT - SNR

6006LT

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler, -40°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı38,38 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı49,54 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,116 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,9 kN
C0 - Statik yük8,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,38 kN
f0 - Faktör14.8
N lim - Mekanik limit hız7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,58 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,42 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,81 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı38,38 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı50 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image