Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,88 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,08 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 52,6 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,65 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 60,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,12 mm Tespit segmanı referansı R55 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,116 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 14,7 kN C0 - Statik yük 8,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,65 kN f0 - Faktör 14.8 N lim - sıvı yağ 15000 tr/min N lim - gres 13000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 2,9 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,2 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 61,5 mm
Industry Calcul Factors