Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm d1 - İç bilezik dış çapı 38,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 49,5 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,88 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,08 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 2,9 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 52,6 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,65 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 60,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,07 mm Tespit segmanı referansı R55 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,116 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 13,9 kN C0 - Statik yük 8,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,38 kN f0 - Faktör 14.8 N lim - Mekanik limit hız 7500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,58 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,42 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,81 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,905 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 63,7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 61,5 mm
Industry Calcul Factors