Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm d1 - İç bilezik dış çapı 36,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 49,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,116 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 13,9 kN C0 - Statik yük 8,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,38 kN f0 - Faktör 14.8 N ref - Referans termal hız 13000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 17000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,586 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,414 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,853 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,927 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 36,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors