Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm d1 - İç bilezik dış çapı 41,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 55,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,152 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 16,8 kN C0 - Statik yük 10,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,47 kN f0 - Faktör 14.8 N lim - Mekanik limit hız 6900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,6 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,4 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,946 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,973 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,418 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 40 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 41,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 57 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
OE Equivalents Renault 7703090428 Industry Calcul Factors