Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,88 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,08 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 59,61 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 67,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Tespit segmanı referansı R62 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,155 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 17,7 kN C0 - Statik yük 10,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,805 kN f0 - Faktör 14.8 N lim - gres 6800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 40 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 42 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 57 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 3,48 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,78 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 68,5 mm
Industry Calcul Factors