• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6007NR - NTN

6007NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,88 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,08 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı59,61 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı67,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,7 mm
Tespit segmanı referansıR62
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,155 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17,7 kN
C0 - Statik yük10,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,805 kN
f0 - Faktör14.8
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
N lim - gres12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı40 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu3,48 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu3,78 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image