• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6008EEC4 - SNR

6008EEC4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı48,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı62,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,192 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17,7 kN
C0 - Statik yük11,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,52 kN
f0 - Faktör15.3
N lim - Mekanik limit hız5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,121 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,879 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,681 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,341 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,427 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image