• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6008LLUNR/2AS - NTN

6008LLUNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,29 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,49 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı64,82 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı74,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,7 mm
Tespit segmanı referansıR68
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük18,6 kN
C0 - Statik yük11,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,89 kN
f0 - Faktör15.2
N lim - gres6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı47 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu3,89 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,19 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı76 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image