Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6009EE - SNR

6009EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap75 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı53,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı69,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,245 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük22,1 kN
C0 - Statik yük15,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,69 kN
f0 - Faktör15.3
N lim - Mekanik limit hız5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,57 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,43 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,843 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,422 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı50 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı53,3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı70 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image