Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 54,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 68,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,243 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 22,1 kN C0 - Statik yük 15,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,69 kN f0 - Faktör 15.3 N lim - Mekanik limit hız 15000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,554 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,446 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,727 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,364 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,427 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 50 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 54,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 70 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors