Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm a min - Min. kanal pozisyonu 2,29 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,49 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 71,83 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 81,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Tespit segmanı referansı R75 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,237 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 23,2 kN C0 - Statik yük 15,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,16 kN f0 - Faktör 15.3 N lim - sıvı yağ 11000 tr/min N lim - gres 9200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 50 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 70 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 3,89 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 4,19 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 83 mm
Industry Calcul Factors