• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6010C4 - NTN

6010C4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,261 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük24,2 kN
C0 - Statik yük16,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,24 kN
f0 - Faktör15.5
N lim - sıvı yağ9800 tr/min
N lim - gres8400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı55 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı75 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image