Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 59,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 74,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,265 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 23 kN C0 - Statik yük 16,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,75 kN f0 - Faktör 15.6 N lim - Mekanik limit hız 4800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,067 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,933 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,369 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,685 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 55 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 37,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 75 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors