Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 50 mm |
| D - Dış çap | 80 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 16 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 58,3 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 74,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 0,251 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 23 kN |
| C0 - Statik yük | 16,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,76 kN |
| f0 - Faktör | 15.6 |
| N lim - Mekanik limit hız | 4900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,074 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,926 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 7,427 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,714 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,434 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 55 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 75 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |