Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 59,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 74,4 mm a min - Min. kanal pozisyonu 2,29 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,49 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 3,89 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 4,19 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 76,81 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 86,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,65 mm Tespit segmanı referansı R80 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,267 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 23 kN C0 - Statik yük 16,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,75 kN f0 - Faktör 15.6 N ref - Referans termal hız 8900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 14000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,067 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,933 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,369 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,685 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 55 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 59,7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 75 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 88 mm
Industry Calcul Factors