Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6010ZC3 - SNR

6010ZC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı59,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı74,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,265 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük23 kN
C0 - Statik yük16,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,75 kN
f0 - Faktör15.6
N ref - Referans termal hız8900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,067 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,933 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,369 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,685 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı55 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı59,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı75 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image