Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm a min - Min. kanal pozisyonu 2,67 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,87 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 86,79 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 96,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,46 mm Tespit segmanı referansı R90 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,388 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 31,5 kN C0 - Statik yük 21,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,62 kN f0 - Faktör 15.3 N lim - sıvı yağ 9000 tr/min N lim - gres 7700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 61,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,03 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,33 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 98 mm
Industry Calcul Factors