Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6011NREE - SNR

6011NREE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı65,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı81,5 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,67 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,87 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu5,03 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu5,33 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı86,79 mm
b min - Min. kanal genişliği2,7 mm
b max - Maks. kanal genişliği3 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı96,5 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,41 mm
Tespit segmanı referansıR90
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,387 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük29,8 kN
C0 - Statik yük21,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,97 kN
f0 - Faktör15.4
N lim - Mekanik limit hız4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,575 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,425 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,884 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,442 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı61,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı65,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image