• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6012LLUNR/2AS - NTN

6012LLUNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,67 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,87 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı91,82 mm
b min - Min. kanal genişliği2,7 mm
b max - Maks. kanal genişliği3 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı101,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,46 mm
Tespit segmanı referansıR95
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,414 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük32,5 kN
C0 - Statik yük23,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,73 kN
f0 - Faktör15.6
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı66,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı69 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu5,13 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu5,33 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı103 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image