Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 95 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm a min - Min. kanal pozisyonu 2,67 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,87 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 91,82 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 101,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,46 mm Tespit segmanı referansı R95 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,414 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 32,5 kN C0 - Statik yük 23,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,73 kN f0 - Faktör 15.6 N lim - gres 7000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 66,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 88,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,13 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,33 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 103 mm
Industry Calcul Factors