Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 70 mm |
| D - Dış çap | 110 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 20 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CM |
| Kütle | 0,604 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 42 kN |
| C0 - Statik yük | 31 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,3 kN |
| f0 - Faktör | 15.6 |
| N lim - gres | 6100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 76,5 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 80,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 103,5 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |