Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6014LU - NTN

6014LU

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,604 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42 kN
C0 - Statik yük31 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,3 kN
f0 - Faktör15.6
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı80,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı103,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image