Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 70 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm d1 - İç bilezik dış çapı 78,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 100,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,61 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 40,1 kN C0 - Statik yük 31 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,41 kN f0 - Faktör 15.6 N ref - Referans termal hız 6800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,074 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,926 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,427 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,714 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,434 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 76,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 78,7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 103,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors