• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6014ZZNR/2AS - NTN

6014ZZNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,67 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,87 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı106,81 mm
b min - Min. kanal genişliği2,7 mm
b max - Maks. kanal genişliği3 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı116,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,46 mm
Tespit segmanı referansıR110
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,604 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42 kN
C0 - Statik yük31 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,3 kN
f0 - Faktör15.6
N lim - gres6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı103,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu5,03 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu5,33 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı118 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image