Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 115 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm d1 - İç bilezik dış çapı 83,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 105,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,64 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 41,7 kN C0 - Statik yük 33,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,53 kN f0 - Faktör 15.8 N ref - Referans termal hız 6400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 9400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,56 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,44 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,854 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,927 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 81,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 108,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors