
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 75 mm |
D - Dış çap | 115 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 20 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
Radyal boşluk sınıfı | C3 |
Kütle | 0,649 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 44 kN |
C0 - Statik yük | 33,5 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 2,44 kN |
f0 - Faktör | 15.8 |
N lim - sıvı yağ | 6700 tr/min |
N lim - gres | 5700 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 81,5 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 108,5 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |