• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6015NR - NTN

6015NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap115 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,67 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,87 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı111,81 mm
b min - Min. kanal genişliği2,7 mm
b max - Maks. kanal genişliği3 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı121,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,46 mm
Tespit segmanı referansıR115
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,649 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük44 kN
C0 - Statik yük33,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,44 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı81,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı108,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu5,13 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu5,33 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı123 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image