Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6016C3 - NTN

6016C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,854 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük53 kN
C0 - Statik yük40 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,91 kN
f0 - Faktör15.6
N lim - sıvı yağ6200 tr/min
N lim - gres5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansZF0635 331 232

Industry Calcul Factors

Calcul factors image