Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 89,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 115,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,87 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 50,2 kN C0 - Statik yük 39,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,79 kN f0 - Faktör 15.6 N lim - Mekanik limit hız 3200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,078 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,922 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,464 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,732 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,434 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 86,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 89,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 118,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors