Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6017Z - NTN

6017Z

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,89 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük55 kN
C0 - Statik yük43 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - sıvı yağ5900 tr/min
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı91,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı123,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image