Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm d1 - İç bilezik dış çapı 101,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 129,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,175 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 61,3 kN C0 - Statik yük 49,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,11 kN f0 - Faktör 15.6 N lim - Mekanik limit hız 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,082 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,918 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,494 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,747 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,434 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 98 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 58,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 132 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors