Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6019EE - SNR

6019EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap95 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı107,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı135,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük63,6 kN
C0 - Statik yük54 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,22 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - Mekanik limit hız2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,573 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,427 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,966 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,983 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı107,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı137 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image