Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 95 mm D - Dış çap 145 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm d1 - İç bilezik dış çapı 107,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 135,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,22 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 63,6 kN C0 - Statik yük 54 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,22 kN f0 - Faktör 15.8 N lim - Mekanik limit hız 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,573 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,427 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,966 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,983 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 103 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 69,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 137 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors