Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
100 mm
D - Dış çap
150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
110,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
139,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
Ring material
Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
59,4 kN
C0 - Statik yük
54,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
2,2 kN
f0 - Faktör
15.9
N lim - gres
2700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,595 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,405 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)