Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6020ZZ - SNR

6020ZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı110,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı139,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük59,4 kN
C0 - Statik yük54,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,2 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - gres4000 tr/min
N ref - Referans termal hız5100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,595 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,405 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,168 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı108 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı110,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı142 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image