Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6021 - SNR

6021

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap105 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
d1 - İç bilezik dış çapı118,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı149,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük71,7 kN
C0 - Statik yük65,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,6 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - sıvı yağ4600 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
N ref - Referans termal hız5000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,571 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,43 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,945 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı114 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image