Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 105 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 26 mm d1 - İç bilezik dış çapı 118,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 149,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,59 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 76,2 kN C0 - Statik yük 65,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,6 kN f0 - Faktör 15.8 N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,571 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,43 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,945 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,973 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 114 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 118,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 151 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors