Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 110 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm d1 - İç bilezik dış çapı 123,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 157,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,49 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 86,4 kN C0 - Statik yük 73 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,8 kN f0 - Faktör 15.7 N lim - Mekanik limit hız 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,087 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,913 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,538 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,769 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,435 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 119 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 123,7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 161 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors