• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6024LLUCM/5K - NTN

6024LLUCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle2,07 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük94 kN
C0 - Statik yük79,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,65 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - gres2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı129 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı136 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı171 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image