• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6024ZZNR/2AS - NTN

6024ZZNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,45 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,71 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı173,66 mm
b min - Min. kanal genişliği3,5 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,8 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı192,9 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı3,1 mm
Tespit segmanı referansıR180
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,07 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük94 kN
C0 - Statik yük79,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,65 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - gres3500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı129 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı171 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu6,45 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu6,81 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı195 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image